Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2189 RON - 0,2427 RON 9400 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Galben
0,1431 RON - 0,1585 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,3129 RON - 0,3465 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
Argintiu
0,6034 RON - 1,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
240.0 mm
Negru
23.0 kg
0,1431 RON - 0,1585 RON 4700 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
Galben
  • din 10
Brățări cabluri 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Galben

10245071

Interval de preț
0,2427 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon 6/6 Galben

10244494

Interval de preț
0,1585 RON - 0,1431 RON

Niveluri de stoc
4700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    39.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6