Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,0352 RON - 0,0434 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,1244 RON - 0,1351 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Negru
22.0 kg
0,2724 RON - 0,3038 RON 1800 În stoc
78.0 mm
265.0 mm
Negru
18.0 kg
0,0924 RON - 0,1028 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
18.0 kg
0,1743 RON - 0,1948 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
18.0 kg
5,041 RON - 5,5861 RON Solicitați termenul de livrare aici
267.0 mm
880.0 mm
Negru
114.0 kg
0,3119 RON - 0,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
331.0 mm
Negru
18.0 kg
0,1144 RON - 0,1271 RON 29000 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
1,5339 RON - 1,753 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Negru
8.0 kg
1,6076 RON - 1,812 RON 50 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Negru
114.0 kg
0,1934 RON - 0,2152 RON 19000 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9377 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
Negru
40.0 kg
3,5832 RON - 4,0056 RON Solicitați termenul de livrare aici
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON 6500 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2315 RON - 0,2493 RON 639600 În stoc
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
3,0519 RON - 3,3925 RON Solicitați termenul de livrare aici
175.0 mm
580.0 mm
Negru
114.0 kg
0,3201 RON - 0,3555 RON 3700 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1144 RON - 0,1271 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
Negru
18.0 kg
0,0459 RON - 0,0499 RON 18200 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Negru
8.0 kg
1,1687 RON - 1,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244944

Interval de preț
0,3038 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    265.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    78.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244432

Interval de preț
0,1271 RON - 0,1144 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    142.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Negru

10251577

Interval de preț
1,812 RON - 1,6076 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244524

Interval de preț
0,2152 RON - 0,1934 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    250.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    74.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244500

Interval de preț
0,1852 RON - 0,1648 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244593

Interval de preț
0,2493 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
639600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    292.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244616

Interval de preț
0,3555 RON - 0,3201 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244838

Interval de preț
0,0499 RON - 0,0459 RON

Niveluri de stoc
18200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2