Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,643 RON - 0,7139 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
280.0 mm
Negru
55.0 kg
0,3855 RON - 0,4291 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,7194 RON - 0,7806 RON 67500 În stoc
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,4822 RON - 0,5353 RON 400 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Negru
55.0 kg
0,1648 RON - 0,1852 RON 6500 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2315 RON - 0,2493 RON 640100 În stoc
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,9377 RON - 1,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
Negru
40.0 kg
1,0831 RON - 1,1921 RON 22700 În stoc
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
2,0573 RON - 2,2617 RON 9900 În stoc
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
8,4608 RON - 8,924 RON Solicitați termenul de livrare aici
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0728 RON - 0,081 RON 3100 În stoc
30.0 mm
120.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0411 RON - 0,0457 RON 54600 În stoc
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
1,7661 RON - 1,9716 RON 200 În stoc
53.0 mm
200.0 mm
Negru
8.0 kg
0,1244 RON - 0,1351 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
Negru
22.0 kg
0,2724 RON - 0,3038 RON 1800 În stoc
78.0 mm
265.0 mm
Negru
18.0 kg
0,0924 RON - 0,1028 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
Negru
18.0 kg
0,0728 RON - 0,081 RON 92500 În stoc
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3119 RON - 0,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
331.0 mm
Negru
18.0 kg
0,1144 RON - 0,1271 RON 29000 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247266

Interval de preț
0,7806 RON - 0,7194 RON

Niveluri de stoc
67500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    88.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247402

Interval de preț
0,5353 RON - 0,4822 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    7.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    55.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244500

Interval de preț
0,1852 RON - 0,1648 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244593

Interval de preț
0,2493 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
640100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    292.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon Natural

10278642

Interval de preț
1,1921 RON - 1,0831 RON

Niveluri de stoc
22700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    53.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    40.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247341

Interval de preț
2,2617 RON - 2,0573 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    762.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    236.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244845

Interval de preț
0,081 RON - 0,0728 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244258

Interval de preț
0,0457 RON - 0,0411 RON

Niveluri de stoc
54600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    75.0 mm
  • Lățime totală
    2.4 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    15.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon 6/6 Negru

10278611

Interval de preț
1,9716 RON - 1,7661 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    53.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244944

Interval de preț
0,3038 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    265.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    78.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244333

Interval de preț
0,081 RON - 0,0728 RON

Niveluri de stoc
92500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    30.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244432

Interval de preț
0,1271 RON - 0,1144 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    142.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2