Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5034 RON - 1,6098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,2658 RON - 0,2964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9273 RON - 2,14 RON | 800 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,4958 RON - 3,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1116 RON - 0,124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,9181 RON - 5,4498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,4958 RON - 3,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,5034 RON - 1,6098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,8084 RON - 1,9148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 36000 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0718 RON - 0,0718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0533 RON - 0,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,8084 RON - 1,9148 RON | 800 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0902 RON - 0,0902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,7018 RON - 0,7803 RON | 3300 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0718 RON - 0,0718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,182 RON - 0,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3416 RON - 0,3775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1887 RON - 0,21 RON | 45700 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3123 RON - 0,3469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina