Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5069 RON - 2,793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,6076 RON - 1,812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0723 RON - 0,0723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,3433 RON - 2,6022 RON | 700 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,0519 RON - 3,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,9755 RON - 2,1935 RON | 1000 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,6076 RON - 1,812 RON | 572 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5724 RON - 6,1854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,9755 RON - 2,1935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3201 RON - 0,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | 11000 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2724 RON - 0,3038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3324 RON - 0,3679 RON | 2000 În stoc |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,47 RON - 0,5245 RON | 300 În stoc |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4046 RON - 0,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7998 RON | 1300 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg