Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,0411 RON - 0,0457 RON 54600 În stoc
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
1,7661 RON - 1,9716 RON 200 În stoc
53.0 mm
200.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0805 RON - 0,0893 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
1,1687 RON - 1,4608 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
3,0246 RON - 3,3379 RON 200 În stoc
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0411 RON - 0,0457 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
75.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0818 RON - 0,0911 RON 43300 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
Negru
8.0 kg
0,0426 RON - 0,0471 RON 128000 În stoc
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,8392 RON - 0,9346 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
0,0459 RON - 0,0499 RON 407300 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0924 RON - 0,1028 RON 31000 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
1,9755 RON - 2,1935 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
380.0 mm
Negru
114.0 kg
3,5832 RON - 4,0056 RON Solicitați termenul de livrare aici
225.0 mm
730.0 mm
Negru
114.0 kg
1,6076 RON - 1,812 RON 572 În stoc
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
1,5396 RON - 1,6894 RON 900 În stoc
185.0 mm
610.0 mm
Negru
80.0 kg
3,0246 RON - 3,3379 RON Solicitați termenul de livrare aici
246.0 mm
812.0 mm
Negru
80.0 kg
1,2548 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
230.0 mm
Negru
114.0 kg
2,5069 RON - 2,793 RON Solicitați termenul de livrare aici
166.0 mm
550.0 mm
Negru
114.0 kg
5,5724 RON - 6,1854 RON Solicitați termenul de livrare aici
317.0 mm
1030.0 mm
Negru
114.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244258

Interval de preț
0,0457 RON - 0,0411 RON

Niveluri de stoc
54600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    75.0 mm
  • Lățime totală
    2.4 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    15.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon 6/6 Negru

10278611

Interval de preț
1,9716 RON - 1,7661 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    200.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    53.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nailon 6/6 Natural

10247358

Interval de preț
3,3379 RON - 3,0246 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    812.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    246.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Negru

10244852

Interval de preț
0,0911 RON - 0,0818 RON

Niveluri de stoc
43300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    142.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    35.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244265

Interval de preț
0,0471 RON - 0,0426 RON

Niveluri de stoc
128000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    96.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    21.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244272

Interval de preț
0,0499 RON - 0,0459 RON

Niveluri de stoc
407300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    8.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244364

Interval de preț
0,1028 RON - 0,0924 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Natural

10245231

Interval de preț
1,812 RON - 1,6076 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    280.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247532

Interval de preț
1,6894 RON - 1,5396 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    610.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    185.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    80.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2