Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.
Cod Serie: SR1817
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,486 RON - 0,486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 0,3815 RON - 0,4264 RON | 100 În stoc |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,361 RON - 0,4018 RON | 21600 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6198 RON - 0,688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2057 RON - 0,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0894 RON - 0,0996 RON | 4800 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3623 RON - 0,4046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1894 RON - 0,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0966 RON - 0,1074 RON | 25700 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1825 RON - 0,2003 RON | 200 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2357 RON - 0,2615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2525 RON - 0,2525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0844 RON - 0,0938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1934 RON - 0,2139 RON | 2100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1825 RON - 0,2003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2057 RON - 0,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0596 RON - 0,0664 RON | 500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1942 RON - 1,1942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm