10245590
460274
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,6712 RON |
| 1000 - 1999 | 0,638 RON |
| 2000 + | 0,6047 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înveliș | Fără strat de acoperire |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Tip cap | Cap oval |
| Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
| Caracteristici speciale | Rezistent la intemperii |
| Rezistență la întindere minimă buclă | 22.0 kg |
| Rezistență la întindere minimă buclă | 22.0 kg |
| Lungime totală | 17.008 in |
| Lungime totală | 432.0 mm |
| Lățime totală | 4.8 mm |
| Lățime totală | 0.189 in |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina