Meniu Caută

Brățări autoblocante stabilizate termic

În stoc

Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.

Cod Serie: SR1817

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
1,1651 RON - 1,1651 RON 4000 În stoc
222.0 mm
203.2 mm
0,178 RON - 0,1954 RON 500 În stoc
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,2007 RON - 0,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,23 RON - 0,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0942 RON - 0,1048 RON 28700 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0824 RON - 0,0916 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,178 RON - 0,1954 RON 200 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0582 RON - 0,0648 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,1887 RON - 0,2086 RON 5600 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,2007 RON - 0,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0873 RON - 0,0972 RON 4800 În stoc
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,2464 RON - 0,2464 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
114.8 mm
0,3323 RON - 0,3695 RON 100 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,3722 RON - 0,416 RON 100 În stoc
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,3535 RON - 0,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,6047 RON - 0,6712 RON 100 În stoc
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,3522 RON - 0,392 RON 22100 În stoc
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,3299 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,4742 RON - 0,4742 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,1848 RON - 0,1848 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
  • din 2
Brățări cabluri 203.2 mm 222.0 mm Nailon 6/6 Natural

10037058

Interval de preț
1,1651 RON - 1,1651 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval diametru mănunchi de cabluri
    50.8 - 222.0 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 4.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Brățări cabluri 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Negru

10245507

Interval de preț
0,1954 RON - 0,178 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245378

Interval de preț
0,1048 RON - 0,0942 RON

Niveluri de stoc
28700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245415

Interval de preț
0,1954 RON - 0,178 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negru

10245422

Interval de preț
0,2086 RON - 0,1887 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Negru

10245354

Interval de preț
0,0972 RON - 0,0873 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10245538

Interval de preț
0,3695 RON - 0,3323 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Negru

10245569

Interval de preț
0,416 RON - 0,3722 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Negru

10245590

Interval de preț
0,6712 RON - 0,6047 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii
Brățări cabluri 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Negru

10245552

Interval de preț
0,392 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
22100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap oval
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Caracteristici speciale
    Rezistent la intemperii