Meniu Caută

Brățări autoblocante metalice

În stoc

Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.

Cod Serie: SRMT

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
4,0662 RON - 4,2715 RON 100 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
2,9025 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
4,8329 RON - 5,0794 RON 100 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
12,7874 RON - 12,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
14,1975 RON - 16,5524 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
8,5021 RON - 8,5021 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
450.0 mm
5,3806 RON - 5,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
360.0 mm
8,9402 RON - 8,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
520.0 mm
2,1804 RON - 2,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
259.0 mm
3,0934 RON - 3,4371 RON 500 În stoc
203.0 mm
679.0 mm
3,0235 RON - 3,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
127.0 mm
3,2858 RON - 3,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
152.0 mm
2,3137 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
7,1467 RON - 7,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
610.0 mm
7,6943 RON - 8,0776 RON 5000 În stoc
125.0 mm
450.0 mm
4,6275 RON - 4,6275 RON 8 În stoc
50.0 mm
200.0 mm
6,0103 RON - 6,3252 RON 300 În stoc
125.0 mm
450.0 mm
5,0222 RON - 5,7969 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
225.0 mm
5,668 RON - 5,9692 RON 50 În stoc
80.0 mm
300.0 mm
3,9155 RON - 4,5317 RON 40 În stoc
60.0 mm
225.0 mm
  • din 3
Brățări cabluri 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278437

Interval de preț
4,2715 RON - 4,0662 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278475

Interval de preț
5,0794 RON - 4,8329 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Oțel inoxidabil

10161425

Interval de preț
3,4371 RON - 3,0934 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    203.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45.0 kg
  • Lungime totală
    679.0 mm
  • Descriere UL/CSA
    UL E309388
Brățări cabluri 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Oțel inoxidabil

10278499

Interval de preț
8,0776 RON - 7,6943 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10278345

Interval de preț
4,6275 RON - 4,6275 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Standard Tie
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    60.0 kg
  • Lungime totală
    200.0 mm
Brățări cabluri 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Oțel inoxidabil

10278444

Interval de preț
6,3252 RON - 6,0103 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    450.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

10278482

Interval de preț
5,9692 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    80.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    111.0 kg
  • Lungime totală
    300.0 mm
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
Brățări cabluri 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Oțel inoxidabil

10278529

Interval de preț
4,5317 RON - 3,9155 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Ladder
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    60.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    45 kg
  • Lungime totală
    225.0 mm