Meniu Caută

Brățări cabluri 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Oțel inoxidabil

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 127.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 25.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Numărul piesei Essentra:

10161234

Numărul piesei producătorului:

MT-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,646 RON
500 + 3,0991 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

364,60 RON

100 x 3,646 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 25.0 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 45.0 kg
Lungime totală 127.0 mm
Descriere UL/CSA UL E309388
Material complet Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne