Aceste brățări pentru cabluri pentru uz intens sunt pentru aplicații grele. Rezistența maximă la întindere este de 159 kg. Brățara este echipată cu cataramă cu zimţi de oţel, pentru fixare permanentă. Catarama este preasamblată la unul dintre capetele brăţării. Este disponibilă o unealtă pentru montare (WIT-HD-6). Sunt disponibile două variante de material pentru curea. Cureaua din nailon are rezistență ridicată, este ușoară și relativ ieftină. Materialul din acetal al curelei are o excelentă rezistență la intemperii, o stabilitate superioară a dimensiunilor și rezistență la temperaturi scăzute.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina