Aceste pistoane cu arc cu corp neted și cu un capăt sferic sunt utilizate pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp neted, un mecanism cu arc și un capăt sferic. Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.
Capătul sferic al pistonului oferă un punct de contact pentru angrenare și poziționare precisă în cadrul aplicației. Gulerul de pe pistonul cu arc servește ca funcție de reținere, menținând pistonul în siguranță la loc odată introdus.
Corpul său neted facilitează introducerea și este ținut pe loc folosind o potrivire prin interferență, precum și eliberarea rapidă. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat pe scară largă în proiectarea de mașini și dispozitive de iluminat, electronice, medicale, electronice, auto și echipamente de iluminat.
Material: Alamă, Oțel inoxidabil, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Cod Serie: SR32300, SR32280, SR32284
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Sarcina arcului F1 ≈ N | Sarcina arcului F2 ≈ N | Material | d1 +0.1 +0.04 | Tip | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Oțel inoxidabil
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5
|
1.3
|
2.2
|
Oțel inoxidabil
|
2.0
|
Fără guler
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
19.3
|
26.6
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
Fără guler
|
3.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
25.1
|
39.2
|
Oțel inoxidabil
|
5.5
|
Fără guler
|
4.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
61.0
|
110.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Fără guler
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
68.0
|
143.0
|
Oțel inoxidabil
|
12.0
|
Fără guler
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel inoxidabil
|
3.5
|
Fără guler
|
2.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
57.0
|
103.5
|
Oțel inoxidabil
|
8.0
|
Fără guler
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermoplast
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
5.5
|
11.5
|
Oțel inoxidabil
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Fără guler
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
4.7
|
7.1
|
Oțel inoxidabil
|
2.5
|
Fără guler
|
1.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
15.0
|
22.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Fără guler
|
3.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
7.8
|
11.6
|
Oțel inoxidabil
|
3.0
|
Fără guler
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
6.2
|
14.6
|
Oțel inoxidabil
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
6.0
|
12.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
28.0
|
57.0
|
Oțel inoxidabil
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina