Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
1 800,3574 RON - 1 800,3574 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.74 mm
803,321 RON - 803,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
665,5002 RON - 665,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
521,5609 RON - 521,5609 RON 10 În stoc
1 598,0115 RON - 1 598,0115 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.23 mm
1 014,4096 RON - 1 014,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 123,785 RON - 1 123,785 RON Solicitați termenul de livrare aici
985,894 RON - 985,894 RON 15 În stoc
449,528 RON - 449,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 032,172 RON - 4 032,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
10,4126 RON - 10,4126 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
3.3 mm
274,098 RON - 274,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.60 mm
13,3315 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.53 mm
13,0369 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
629,2984 RON - 629,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
  • din 5
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10161838

Interval de preț
521,5609 RON - 521,5609 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Interval de preț
985,894 RON - 985,894 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m