Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
4 032,172 RON - 4 032,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
5.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
3,3118 RON - 3,3118 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
546,9751 RON - 546,9751 RON Solicitați termenul de livrare aici
422,6542 RON - 422,6542 RON 9 În stoc
2,961 RON - 2,961 RON 20 În stoc
4.4 mm
6,6236 RON - 6,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON 4 În stoc
4.6 mm
244,9368 RON - 244,9368 RON 3 În stoc
2.2 mm
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
385,0873 RON - 385,0873 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.30 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
14,9314 RON - 14,9314 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13,6684 RON - 13,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
10,8336 RON - 10,8336 RON 180 În stoc
2.4 mm
21,8498 RON - 21,8498 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
14,9032 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
  • din 5
Bandă manşon 9.5 mm Nailon 6 Gri

10153840

Interval de preț
422,6542 RON - 422,6542 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Lățime interioară
    3.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Lungime rolă
    1.2 m
  • Cod Vamal
    3926909790
Bandă manşon 3.9 mm Nailon 6/6 Natural

10160671

Interval de preț
2,961 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    2.5 mm
  • Lățime interioară
    2.3 mm
  • Lungime totală
    320.5 mm
  • Lățime totală
    4.4 mm
Bandă manşon 5.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10160626

Interval de preț
4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    4.6 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Bandă manşon 2.4 mm PE Natural

10268261

Interval de preț
244,9368 RON - 244,9368 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    2
  • Înălțime canal
    1.8 mm
  • Lățime interioară
    0.9 mm
  • Lungime totală
    2.2 mm
Bandă manşon 3.2 mm Nailon 6/6 Natural

10019665

Interval de preț
10,8336 RON - 10,8336 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
  • Înălțime canal
    2.4 mm
  • Lungime totală
    2.4 mm
  • Lățime totală
    2.4 mm