Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
14,9314 RON - 14,9314 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13,6684 RON - 13,6684 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
13,4298 RON - 13,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
708,7227 RON - 708,7227 RON Solicitați termenul de livrare aici
339,7878 RON - 339,7878 RON Solicitați termenul de livrare aici
985,894 RON - 985,894 RON 15 În stoc
449,528 RON - 449,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
437,1086 RON - 437,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 466,9266 RON - 1 466,9266 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 800,3574 RON - 1 800,3574 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.74 mm
16,3908 RON - 16,3908 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
18,9308 RON - 18,9308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
7,3534 RON - 7,3534 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
13,3315 RON - 13,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.53 mm
13,0369 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
3.3 mm
629,2984 RON - 629,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
600,0349 RON - 600,0349 RON 25 În stoc
3 810,2175 RON - 3 810,2175 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
3.3 mm
10,6092 RON - 10,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
  • din 5
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Interval de preț
985,894 RON - 985,894 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Lungime rolă
    30.0 m
Bandă adezivă manșon 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10172001

Interval de preț
600,0349 RON - 600,0349 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime canal
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    2.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB