20122089
1200210
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1,7935 RON |
10 + | 1,6142 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 2.0 mm |
---|---|
Height | 0.079 in |
Width | 10.0 mm |
Width | 0.394 in |
Base Width | 2.0 mm |
Base Width | 0.079 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Compression | 25-50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina