Meniu Caută

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii de montare Finalizare Material Formă balama Lățime totală Cumpără
6,807 RON - 7,8962 RON 6 În stoc
6.0 mm
50.0 mm
4
Fără finisaj
PA GF
Dreptunghiular
50.0 mm
16,4977 RON - 104,5965 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.0 mm
4
Nailon
Dreptunghiular
50.0 mm
25,5468 RON - 25,5468 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
102.0 mm
4
Fără finisaj
PA GF
Dreptunghiular
79.0 mm
43,5374 RON - 86,5819 RON 6 În stoc
5.7 mm
40.0 mm
6
Nailon
Dreptunghiular
120.0 mm
41,7136 RON - 115,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
60.0 mm
4
Nailon
Dreptunghiular
60.0 mm
44,8243 RON - 89,0956 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
50.0 mm
6
Nailon
Dreptunghiular
100.0 mm
15,4709 RON - 83,7889 RON 34 În stoc
5.7 mm
40.0 mm
4
Nailon
Dreptunghiular
40.0 mm
31,9541 RON - 63,2901 RON 16 În stoc
5.7 mm
40.0 mm
6
Nailon
Dreptunghiular
80.0 mm
37,8693 RON - 44,7558 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
39.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
38.0 mm
59,6517 RON - 70,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
63.0 mm
44,7558 RON - 44,7558 RON 1 În stoc
15.0 mm
65.0 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
63.0 mm
22,1144 RON - 22,6253 RON 46 În stoc
54.0 mm
Nailon
Dreptunghiular
45.0 mm
59,6517 RON - 70,4812 RON 2 În stoc
11.5 mm
49.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
48.0 mm
91,942 RON - 143,0209 RON 24 În stoc
4.0 mm
44.0 mm
5
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
150.0 mm
69,8006 RON - 113,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
60.0 mm
4
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
60.0 mm
25,8075 RON - 30,4898 RON 2 În stoc
9.0 mm
49.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
48.0 mm
25,8075 RON - 30,4898 RON 810 În stoc
9.0 mm
39.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
38.0 mm
37,8693 RON - 44,7558 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
49.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
48.0 mm
12,6621 RON - 14,2692 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
Nailon
Dreptunghiular
62.0 mm
10090527 91,942 RON - 143,0209 RON 7 În stoc
4.0 mm
63.0 mm
4
Oțel inoxidabil
Dreptunghiular
140.0 mm
  • din 6
Balama 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Interval de preț
7,8962 RON - 6,807 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama 120.0 mm 40.0 mm Nailon

10299937

Interval de preț
86,5819 RON - 43,5374 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    120.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 40.0 mm 40.0 mm Nailon

10299883

Interval de preț
83,7889 RON - 15,4709 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 80.0 mm 40.0 mm Nailon

10299920

Interval de preț
63,2901 RON - 31,9541 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 63.0 mm 65.0 mm Plastic

10224939

Interval de preț
44,7558 RON - 44,7558 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    15.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 45.0 mm 54.0 mm Nailon

10285084

Interval de preț
22,6253 RON - 22,1144 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    54.0 mm
  • Grosime totală
    30.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Formă balama
    Dreptunghiular
Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

10224953

Interval de preț
70,4812 RON - 59,6517 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.5 mm
  • Lungime totală
    49.5 mm
  • Grosime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu basculare liberă 44.0 mm 150.0 mm Oțel inoxidabil

10090534

Interval de preț
143,0209 RON - 91,942 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Lungime totală
    44.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    150.0 mm
  • Include
    Elementele de fixare nu sunt incluse
Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

10224915

Interval de preț
30,4898 RON - 25,8075 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală
    49.5 mm
  • Grosime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 38.0 mm 39.5 mm Plastic

10224908

Interval de preț
30,4898 RON - 25,8075 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu basculare liberă 63.0 mm 140.0 mm Oțel inoxidabil

10090527

Interval de preț
143,0209 RON - 91,942 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Lungime totală
    63.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    140.0 mm
  • Include
    Elementele de fixare nu sunt incluse