Meniu Caută

Balama 79.0 mm 102.0 mm Nailon cu fibră de sticlă

Numărul piesei Essentra:

10260272

Numărul piesei producătorului:

466234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 26,1854 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

52,37 RON

2 x 26,1854 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 11.3 mm
Lungime totală 102.0 mm
Grosime totală 11.5 mm
Lățime totală 79.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliamidă umplută cu sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne