Meniu Caută

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii de montare Finalizare Material Formă balama Lățime totală Cumpără
20060992 10,7701 RON - 16,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
4
50.0 mm
19,6806 RON - 30,6142 RON 301 În stoc
50.0 mm
4
76.0 mm
12,4939 RON - 17,4914 RON 369 În stoc
50.0 mm
6
76.0 mm
12,4348 RON - 17,4088 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
4
76.0 mm
17,869 RON - 19,8544 RON 201 În stoc
4.0 mm
135.0 mm
4
Oțel
60.0 mm
7,1256 RON - 7,9789 RON 257 În stoc
10.2 mm
48.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
47.5 mm
31,6652 RON - 62,1371 RON 2 În stoc
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
24,0679 RON - 33,6951 RON 452 În stoc
4.0 mm
30.0 mm
4
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Pătrat
30.0 mm
34,8984 RON - 78,203 RON 101 În stoc
3.0 mm
60.0 mm
4
Lustruit
Oţel inoxidabil 304
90.0 mm
16,9494 RON - 42,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
30.0 mm
4
Lustruit
Oțel inoxidabil
Rotunjit
45.0 mm
36,774 RON - 36,774 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
175.0 mm
8
Lustruit
Oțel inoxidabil
În unghi
38.0 mm
182,2804 RON - 406,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
100.0 mm
6
Finisaj eloxat negru
Aluminiu
Dreptunghiular
82.5 mm
36,9908 RON - 73,7958 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
17,934 RON - 25,1075 RON 110 În stoc
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
37,8693 RON - 44,7558 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
39.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
38.0 mm
59,6517 RON - 70,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
63.0 mm
10090527 91,942 RON - 143,0209 RON 7 În stoc
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
69,8006 RON - 113,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
91,942 RON - 143,0209 RON 21 În stoc
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
25,8075 RON - 30,4898 RON 810 În stoc
9.0 mm
39.5 mm
4
Mată
Plastic
Dreptunghiular
38.0 mm
  • din 6
Balama cu aripă 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Interval de preț
30,6142 RON - 19,6806 RON

Niveluri de stoc
301 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    76.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune; Oţel inoxidabil
  • Număr de orificii de montare
    4
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama cu basculare liberă 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Interval de preț
17,4914 RON - 12,4939 RON

Niveluri de stoc
369 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    76.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Număr de orificii de montare
    6
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama cu aripă 60.0 mm 135.0 mm Oțel

20063771

Interval de preț
19,8544 RON - 17,869 RON

Niveluri de stoc
201 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.8 mm
  • Lungime totală
    135.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
Balama 47.5 mm 48.0 mm Nailon cu fibră de sticlă

10285091

Interval de preț
7,9789 RON - 7,1256 RON

Niveluri de stoc
257 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    10.2 mm
  • Lungime totală
    48.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    47.5 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Interval de preț
62,1371 RON - 31,6652 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.2 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Grosime totală
    5.7 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 30.0 mm 30.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

10087664

Interval de preț
33,6951 RON - 24,0679 RON

Niveluri de stoc
452 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    7.5 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama cu aripă 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Interval de preț
78,203 RON - 34,8984 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    90.0 mm
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Interval de preț
25,1075 RON - 17,934 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    106.0 mm
  • Grosime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel
Balama cu basculare liberă 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Interval de preț
143,0209 RON - 91,942 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
  • Număr de orificii de montare
    4
Balama cu basculare liberă 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Interval de preț
143,0209 RON - 91,942 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    4.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    150.0 mm
  • Număr de orificii de montare
    5
Balama 38.0 mm 39.5 mm Plastic

10224908

Interval de preț
30,4898 RON - 25,8075 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru