Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4977 RON - 104,5965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,5374 RON - 86,5819 RON | 6 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 44,8243 RON - 89,0956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 77,7238 RON - 157,1043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,4709 RON - 83,7889 RON | 34 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,415 RON - 62,7021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2068 RON - 7,1998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 31,9541 RON - 63,2901 RON | 16 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,807 RON - 7,8962 RON | 12 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,5468 RON - 25,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 41,7136 RON - 115,3059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 19,885 RON - 27,839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc
|
Pătrat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203613 | 10,5421 RON - 26,6728 RON | 573 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 10,5421 RON - 26,6728 RON | 844 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,9908 RON - 73,7958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,4259 RON - 17,4259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,661 RON - 15,0294 RON | 618 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mată
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,352 RON - 8,3607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 17,934 RON - 25,1075 RON | 110 În stoc |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 110,9519 RON - 220,3649 RON | 105 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina