Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3657 RON - 24,2987 RON | 186 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
În unghi
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,4259 RON - 17,4259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 263,812 RON - 524,5188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 36,9908 RON - 73,7958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 96,7407 RON - 192,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Placat cu nichel
|
GF PA
|
Săgeată
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 10,5421 RON - 26,6728 RON | 840 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,661 RON - 15,0294 RON | 618 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mată
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,1177 RON - 33,6552 RON | 204 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 8,9538 RON - 22,623 RON | 279 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 19,885 RON - 27,839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Placat cu crom
|
Aliaj de zinc
|
Pătrat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,3898 RON - 33,9344 RON | 249 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Rotunjit
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10203613 | 10,5421 RON - 26,6728 RON | 569 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 11,6236 RON - 38,9618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,934 RON - 25,1075 RON | 110 În stoc |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 110,9519 RON - 220,3649 RON | 105 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Finisaj eloxat transparent
|
Aluminiu
|
Dreptunghiular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,1256 RON - 7,9789 RON | 257 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 31,6652 RON - 62,1371 RON | 2 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,0679 RON - 33,6951 RON | 452 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Pătrat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,8984 RON - 78,203 RON | 101 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 16,9494 RON - 42,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lustruit
|
Oțel inoxidabil
|
Rotunjit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina