20126018
399113E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 176,5153 RON |
25 + | 25,7721 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Thickness | 15.0 mm |
Overall Thickness | 0.591 in |
Overall Width | 120.0 mm |
Overall Width | 4.724 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Chrome Plated |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 0 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302420090 |
Hinge Type | Butt Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina