Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.
Cod Serie: SR5468
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material încuietoare | Lungime totală balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5178 RON - 62,2831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,6153 RON - 61,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 39,7176 RON - 83,7889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 133,5283 RON - 264,9127 RON | 171 În stoc |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 66,2645 RON - 92,7703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 22,2478 RON - 60,0487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel inoxidabil
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 28,5184 RON - 65,6347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pe dreapta și stânga
|
Oțel
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 21,2123 RON - 29,6973 RON | 200 În stoc |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 26,457 RON - 41,1553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Oțel
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,9707 RON - 27,959 RON | 36 În stoc |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,8229 RON - 8,6921 RON | 110 În stoc |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,2384 RON - 17,482 RON | 233 În stoc |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 14,511 RON - 22,5727 RON | 5 În stoc |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 14,511 RON - 22,5727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,6153 RON - 14,9571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8229 RON - 8,6921 RON | 105 În stoc |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20079383 | 23,2905 RON - 32,6068 RON | 100 În stoc |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 10,7889 RON - 16,7827 RON | 190 În stoc |
Universale
|
Oțel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 21,2123 RON - 29,6973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina