10281178
497573
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 24 | 57,3954 RON |
25 + | 27,2451 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 15.0 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.591 in |
Overall Leaf Length | 41.0 mm |
Overall Leaf Length | 1.614 in |
Overall Length | 82.0 mm |
Overall Length | 3.228 in |
Overall Width | 21.0 mm |
Overall Width | 0.827 in |
Colour | Natural |
Finish | Raw |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina