Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Finalizare | Material | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7407 RON - 57,1522 RON | 312 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Alamă cromată
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,7804 RON - 52,2448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.189 in
81.0 mm
|
Crom
|
Alamă
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,9487 RON - 23,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.189 in
81.0 mm
|
Crom
|
Alamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20077594 | 18,6749 RON - 29,0498 RON | 18 În stoc |
2.598 in
66.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
|
|
| 14,2739 RON - 22,2038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
|
||
| 55,1313 RON - 85,7597 RON | 87 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Placat cu crom
|
Alamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina