Meniu Caută

Balama laterală 81.0 mm 21.0 mm Alamă

Numărul piesei Essentra:

20079987

Numărul piesei producătorului:

9933121E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 52,2448 RON
50 - 149 37,3177 RON
150 + 27,7804 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

52,24 RON

1 x 52,2448 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 81.0 mm
Grosime totală 21.0 mm
Lățime totală 12.0 mm
Număr de orificii de montare 4
Orientare la montare Universale
Metodă de montare Open Hole
Stil montare Montare laterală
Posibilitate de detașare Fixed
Material complet Alamă
Material știft Oțel inoxidabil
Culoare Alamă
Finalizare Crom
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne