Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7407 RON - 57,1522 RON | 262 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alamă cromată
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,2739 RON - 22,2038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
|
|
||
| 20,9487 RON - 23,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Alamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,7804 RON - 52,2448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Alamă
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55,1313 RON - 85,7597 RON | 87 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20077594 | 18,6749 RON - 29,0498 RON | 18 În stoc |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune