20063122
129340E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 188,4573 RON |
50 - 149 | 86,3995 RON |
150 + | 64,3344 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina