Meniu Caută

Balamale decalate metalice cu ridicare

În stoc

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamac, Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zinc Culoare: Negru, Natural, Gri, , Crom Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Orientare la montare Material Lățime totală Cumpără
36,9338 RON - 57,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
70.0 mm
30,1302 RON - 30,1302 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
32.5 mm
192,6872 RON - 269,762 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Crom
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
194,6267 RON - 302,7526 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
31,0017 RON - 43,4024 RON 10 În stoc
64.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
50.0 mm
36,7219 RON - 51,4107 RON 20 În stoc
100.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
75.0 mm
22,7855 RON - 31,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Natural
Pe partea dreaptă
Oțel
75.0 mm
8,3807 RON - 9,3119 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Gri
Pe partea dreaptă
Oțel
80.0 mm
23,9892 RON - 37,3165 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
67.5 mm
33,3028 RON - 51,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
67.5 mm
82,7812 RON - 128,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Gri
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Gri
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
60.0 mm
87,9946 RON - 136,8805 RON 20 În stoc
50.0 mm
Gri
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
82,7812 RON - 128,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Gri
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
40.0 mm
169,2803 RON - 263,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Gri
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
60.0 mm
114,1282 RON - 114,1282 RON 40 În stoc
50.0 mm
Gri
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
50.0 mm
30,0128 RON - 42,0179 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Oţel inoxidabil 304
75.0 mm
9,0834 RON - 10,0927 RON 6 În stoc
80.0 mm
Pe partea stângă
Oțel
80.0 mm
33,691 RON - 33,691 RON 14 În stoc
80.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
80.0 mm
39,717 RON - 44,13 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Powder Coated Steel
75.0 mm
  • din 2
Balama cu ridicare 64.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20126407

Interval de preț
43,4024 RON - 31,0017 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 100.0 mm 75.0 mm Oțel inoxidabil

20126490

Interval de preț
51,4107 RON - 36,7219 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    11.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    75.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10098479

Interval de preț
136,8805 RON - 87,9946 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Formă orificiu
    Gaură deschisă
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10420652

Interval de preț
114,1282 RON - 114,1282 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
  • Formă orificiu
    Gaură deschisă
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 80.0 mm 80.0 mm Oțel

20075019

Interval de preț
10,0927 RON - 9,0834 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Metodă de montare
    Screw In
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 80.0 mm 80.0 mm Oțel inoxidabil

20075026

Interval de preț
33,691 RON - 33,691 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Metodă de montare
    Screw In
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
  • Material știft
    Oțel inoxidabil