20069018
298122E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 68,1483 RON |
50 + | 12,1916 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 37.0 mm |
---|---|
Overall Length | 1.457 in |
Overall Thickness | 27.5 mm |
Overall Thickness | 1.083 in |
Overall Width | 37.0 mm |
Overall Width | 1.457 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Weld On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 14.738 GBP |
Commodity Code | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina