Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Aliaj de zinc, Poliamidă, Aliaj de zinc turnat sub presiune, PA Culoare: Oțel, Argintiu, Negru, Crom Cod Serie: SR4599, SR5506, SR5507
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Finalizare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6365 RON - 42,6365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 51,9053 RON - 51,9053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 44,6447 RON - 44,6447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 120,4945 RON - 120,4945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 53,7591 RON - 53,7591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,9525 RON - 18,5928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 101,9569 RON - 101,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 7,6134 RON - 10,6588 RON | 30 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,4348 RON - 17,4088 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Placat cu crom
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,068 RON - 15,4952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,4516 RON - 19,3691 RON | 26 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,2549 RON - 14,3965 RON | 292 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6295 RON - 14,9189 RON | 236 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,4335 RON - 22,4521 RON | 79 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Placat cu crom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,7264 RON - 12,2169 RON | 1005 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina