20796501
20796501
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 + | 42,6365 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală | 187.0 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 7.362 in |
| Grosime totală | 16.0 mm |
| Grosime totală | 0.63 in |
| Lățime totală | 65.0 mm |
| Lățime totală | 2.559 in |
| Material camă | Oțel inoxidabil |
| Finalizare | Natural |
| Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
| Material | Oțel |
| Număr de orificii de montare | 6 |
| Tip de montare | Through Hole |
| Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina