10299739
550039
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 799,3464 RON |
50 + | 373,7644 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 37.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.457 in |
Leaf Thickness | 5.5 mm |
Leaf Thickness | 0.217 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 57.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.244 in |
Mounting Hole Diameter | 6.2 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.244 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 12.5 mm |
Overall Thickness | 0.492 in |
Overall Width | 83.0 mm |
Overall Width | 3.268 in |
Finish | Clear |
Full Material | Nylon 6;30% Glass Filled;Polyoxymethylene;Steel |
Material | Aluminium |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina