10207932
1334616
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 275,4642 RON |
50 + | 123,8536 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 48.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 1.89 in |
Mount Size | 6.2 mm |
Mount Size | 6.2 mm |
Overall Length | 67.0 mm |
Overall Length | 2.638 in |
Overall Thickness | 10.0 mm |
Overall Thickness | 0.394 in |
Overall Width | 55.0 mm |
Overall Width | 2.165 in |
Finish | Black |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina