Meniu Caută

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii Metodă de montare Deschis/Închis Cumpără
177,1068 RON - 378,5864 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
105,0157 RON - 234,5273 RON 46 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
373,7644 RON - 799,3465 RON 42 În stoc
5.5 mm
100.0 mm
65,722 RON - 146,6677 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
117,7404 RON - 261,8463 RON 65 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
253,1412 RON - 564,8351 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
100.0 mm
154,8315 RON - 331,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
76,3684 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Închis
169,3166 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Deschis
293,809 RON - 583,8692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Deschis
65,722 RON - 146,6677 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
80,4483 RON - 169,8123 RON 100 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Deschis
153,1749 RON - 304,9917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Şuruburi/Sudură
Deschis
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
0
Şuruburi/Sudură
Deschis
98,9997 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Deschis
56,3385 RON - 118,8406 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Deschis
100,7931 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Închis
123,8536 RON - 275,4643 RON 26 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
113,0193 RON - 238,6588 RON 6 În stoc
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Deschis
73,6576 RON - 155,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Închis
  • din 3
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207901

Interval de preț
234,5273 RON - 105,0157 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balamale cu arc 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu

10299739

Interval de preț
799,3465 RON - 373,7644 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    83.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207918

Interval de preț
261,8463 RON - 117,7404 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Oțel

10281314

Interval de preț
169,8123 RON - 80,4483 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
  • Finalizare
    Brut
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207932

Interval de preț
275,4643 RON - 123,8536 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balama cu arc Deschis 50.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

10281376

Interval de preț
238,6588 RON - 113,0193 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Brut