Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii | Metodă de montare | Deschis/Închis | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6362 RON - 52,323 RON | 472 În stoc |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 113,3636 RON - 243,7741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 281,7726 RON - 605,9161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 107,8591 RON - 231,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 67,6909 RON - 145,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 78,6999 RON - 169,2342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 107,8591 RON - 231,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 67,6909 RON - 145,5606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 113,0661 RON - 243,1342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Șurub
|
|
||
| 154,8315 RON - 331,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 54,5176 RON - 115,0702 RON | 16 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 177,1068 RON - 378,5864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 104,9154 RON - 234,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 123,8536 RON - 275,4643 RON | 26 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 80,4483 RON - 169,8123 RON | 100 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 98,9997 RON - 336,9712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Deschis
|
||
| 125,935 RON - 276,6315 RON | 48 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 106,5845 RON - 224,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 113,0193 RON - 238,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 88,0331 RON - 171,6277 RON | 14 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Închis
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina