Meniu Caută

Balama cu arc Închis 50.0 mm 50.0 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

10281383

Numărul piesei producătorului:

497594

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 238,6588 RON
25 + 113,0193 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

238,66 RON

1 x 238,6588 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 8302100090
Grosimea balamalei 2.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Lățime totală 50.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne