Meniu Caută

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii Metodă de montare Deschis/Închis Cumpără
33,6362 RON - 52,323 RON 472 În stoc
80.0 mm
113,3636 RON - 243,7741 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
Șurub
281,7726 RON - 605,9161 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
100.0 mm
107,8591 RON - 231,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
Șurub
67,6909 RON - 145,5606 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
Șurub
78,6999 RON - 169,2342 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
60.0 mm
Șurub
107,8591 RON - 231,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
Șurub
67,6909 RON - 145,5606 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
Șurub
113,0661 RON - 243,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
Șurub
154,8315 RON - 331,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
54,5176 RON - 115,0702 RON 16 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
177,1068 RON - 378,5864 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
104,9154 RON - 234,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
123,8536 RON - 275,4643 RON 26 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
80,4483 RON - 169,8123 RON 100 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
98,9997 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Deschis
125,935 RON - 276,6315 RON 48 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
106,5845 RON - 224,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
75.0 mm
113,0193 RON - 238,6588 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
50.0 mm
88,0331 RON - 171,6277 RON 14 În stoc
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Închis
  • din 3
Balama separatoare 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Interval de preț
52,323 RON - 33,6362 RON

Niveluri de stoc
472 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8302100090
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    110.0 mm
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Interval de preț
115,0702 RON - 54,5176 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207932

Interval de preț
275,4643 RON - 123,8536 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Interval de preț
169,8123 RON - 80,4483 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207925

Interval de preț
276,6315 RON - 125,935 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balama cu arc Închis 40.0 mm 120.0 mm Oțel inoxidabil

10299791

Interval de preț
171,6277 RON - 88,0331 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.5 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Brut