Meniu Caută

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

În stoc

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Număr de orificii Metodă de montare Deschis/Închis Cumpără
65,722 RON - 146,6677 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
30.0 mm
54,5176 RON - 115,0702 RON 16 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
0
Sudură
Open
106,3674 RON - 237,4662 RON 29 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
125,935 RON - 276,6315 RON 48 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
153,1749 RON - 304,9917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Sudură
Open
87,0885 RON - 171,6277 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
154,8315 RON - 331,106 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
104,9154 RON - 234,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
67.0 mm
123,8536 RON - 275,4643 RON 26 În stoc
4.5 mm
67.0 mm
80,4483 RON - 169,8123 RON 100 În stoc
1.0 mm
60.0 mm
98,9997 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Open
169,3166 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Open
373,7644 RON - 799,3465 RON 42 În stoc
5.5 mm
100.0 mm
293,809 RON - 583,8692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Open
293,809 RON - 583,8692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Closed
76,3684 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
60.0 mm
73,6576 RON - 155,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
50.0 mm
100,7931 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Closed
169,3166 RON - 336,9712 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Closed
  • din 3
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Interval de preț
115,0702 RON - 54,5176 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207888

Interval de preț
237,4662 RON - 106,3674 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207925

Interval de preț
276,6315 RON - 125,935 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Transparent
Balamale cu arc 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminiu

10207932

Interval de preț
275,4643 RON - 123,8536 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Grosimea balamalei
    4.5 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Finalizare
    Negru
Balama cu arc Deschis 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Interval de preț
169,8123 RON - 80,4483 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    35.0 mm
Balamale cu arc 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminiu

10299739

Interval de preț
799,3465 RON - 373,7644 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Grosimea balamalei
    5.5 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    83.0 mm
  • Finalizare
    Transparent