Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,3456 RON - 88,8895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,5032 RON - 58,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 138,2827 RON - 215,1064 RON | 18 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 78,9933 RON - 313,4754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 88,799 RON - 124,3187 RON | 9 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 151,781 RON - 223,2073 RON | 3 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 276,3995 RON - 1 045,061 RON | 46 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 65,788 RON - 65,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 775,5664 RON - 1 703,7356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 33,0454 RON - 33,0454 RON | 110 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 89,711 RON - 89,711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 24,7035 RON - 77,2953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,4569 RON - 60,7273 RON | 63 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 76,327 RON - 76,327 RON | 68 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 44,7381 RON - 178,0655 RON | 81 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 65,788 RON - 65,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,7824 RON - 36,7824 RON | 16 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 38,2362 RON - 38,2362 RON | 56 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,7274 RON - 37,7274 RON | 34 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina