Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
30,3456 RON - 88,8895 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
30.0 mm
42,5032 RON - 58,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
40.0 mm
138,2827 RON - 215,1064 RON 18 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
78,9933 RON - 313,4754 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
60.0 mm
88,799 RON - 124,3187 RON 9 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
151,781 RON - 223,2073 RON 3 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
276,3995 RON - 1 045,061 RON 46 În stoc
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
50.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
40.0 mm
775,5664 RON - 1 703,7356 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Negăurit
44.5 mm
33,0454 RON - 33,0454 RON 110 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
51.0 mm
89,711 RON - 89,711 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
64.0 mm
24,7035 RON - 77,2953 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
25.0 mm
46,4569 RON - 60,7273 RON 81 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
40.0 mm
76,327 RON - 76,327 RON 68 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
60.0 mm
44,7381 RON - 178,0655 RON 81 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
36,7824 RON - 36,7824 RON 16 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
38,2362 RON - 38,2362 RON 56 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
37,7274 RON - 37,7274 RON 34 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Interval de preț
215,1064 RON - 138,2827 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Interval de preț
124,3187 RON - 88,799 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Interval de preț
223,2073 RON - 151,781 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Interval de preț
1 045,061 RON - 276,3995 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Interval de preț
33,0454 RON - 33,0454 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Găurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Interval de preț
60,7273 RON - 46,4569 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Interval de preț
76,327 RON - 76,327 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Interval de preț
178,0655 RON - 44,7381 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
36,7824 RON - 36,7824 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Interval de preț
38,2362 RON - 38,2362 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Interval de preț
37,7274 RON - 37,7274 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090