Meniu Caută

Balamale cilindrice sudabile - metal

În stoc

Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
13,335 RON - 35,1913 RON În producție
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
11.9 mm
13,6776 RON - 17,0836 RON În producție
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
26,3003 RON - 69,4051 RON În producție
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
11.9 mm
42,5105 RON - 118,8406 RON În producție
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel inoxidabil 304
12.0 mm
51,4234 RON - 143,698 RON În producție
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
38,1157 RON - 106,5516 RON În producție
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
80,9959 RON - 213,8014 RON În producție
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
49,2876 RON - 110,322 RON 17 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
59,7749 RON - 186,1511 RON 645 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel inoxidabil 304
20.0 mm
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu 8.0 mm

10552360


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil 10.0 mm

10552377


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oţel/alamă 6.0 mm

10633854


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu 6.0 mm

10552353


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.5 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oţel/alamă 6.0 mm

10633861


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.5 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oţel/alamă 6.0 mm

10638019


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oţel/alamă 13.0 mm

10634943


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10215005

Interval de preț
51,5302 RON - 19,4823 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10341100

Interval de preț
136,2966 RON - 60,9112 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10341131

Interval de preț
120,6561 RON - 43,0992 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu

10215036

Interval de preț
103,0603 RON - 39,0193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Oţel inoxidabil 304 Balama sudată 80.0 mm 16.0 mm

10341186

Interval de preț
165,7624 RON - 74,0683 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10341117

Interval de preț
10,3466 RON - 4,8757 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341148

Interval de preț
187,4079 RON - 67,0038 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Aluminiu

10341155

Interval de preț
97,6141 RON - 36,0484 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341193

Interval de preț
282,9272 RON - 134,0349 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340929

Interval de preț
69,4051 RON - 24,8491 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341070

Interval de preț
76,3876 RON - 27,3546 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10341087

Interval de preț
41,1962 RON - 14,1291 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 70.0 mm 13.2 mm Natural

10640418

Interval de preț
19,8085 RON - 15,8415 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10214992

Interval de preț
35,1913 RON - 13,335 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 70.0 mm 13.2 mm Natural

10640272

Interval de preț
17,0836 RON - 13,6776 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu

10215029

Interval de preț
69,4051 RON - 26,3003 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341179

Interval de preț
118,8406 RON - 42,5105 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341094

Interval de preț
143,698 RON - 51,4234 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341124

Interval de preț
106,5516 RON - 38,1157 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10215012

Interval de preț
213,8014 RON - 80,9959 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Aluminiu

10341162

Interval de preț
110,322 RON - 49,2876 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341209

Interval de preț
186,1511 RON - 59,7749 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oţel inoxidabil 304