20079598
89940002E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 245,9205 RON |
20 + | 30,0127 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Mounting Hole Diameter | 11.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.433 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 75.0 mm |
Overall Width | 2.953 in |
Colour | Black |
Hinge Type | Leaf Lift-Off Hinge |
Hole Shape | Open Hole |
Mounting Orientation | Left Handed |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 4 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina