Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu

În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.

Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
  • Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d4 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 Cumpără
71,226 RON - 101,7214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
42,726 RON - 61,0329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
46,669 RON - 66,6807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
10,631 RON - 15,1736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oțel
13.0
23,16 RON - 33,0924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
48,216 RON - 68,88 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
20,464 RON - 29,249 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oțel
16.0
230,049 RON - 306,7157 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
84,403 RON - 120,5899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
53,307 RON - 76,1673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
21,712 RON - 31,0459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
41,528 RON - 59,2967 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
32,693 RON - 46,7186 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oțel
22.0
8,136 RON - 11,6297 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oțel
8.0
19,416 RON - 27,7517 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
12,878 RON - 18,368 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
46,519 RON - 66,4842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
46,669 RON - 66,6339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
27,203 RON - 38,8324 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
238,235 RON - 317,6466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
  • din 2