Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
14,9032 RON - 16,5452 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.6 mm
9.5 mm
582.00 Nmm
15,2541 RON - 16,882 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
41,7208 RON - 46,436 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
270
2.9 mm
17.5 mm
3164.00 Nmm
62,6445 RON - 65,8862 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
270
3.2 mm
25.7 mm
3616.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
360
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
270
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.6 mm
4.4 mm
34.80 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.7 mm
5.5 mm
58.20 Nmm
9,0935 RON - 10,118 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
360
0.8 mm
6.0 mm
92.70 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON 60 În stoc
31.8 mm
180
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.3 mm
6.4 mm
328.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
270
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
13,3737 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.8 mm
9.9 mm
791.00 Nmm
13,8789 RON - 15,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.9 mm
10.7 mm
989.00 Nmm
14,3139 RON - 15,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
2.0 mm
11.5 mm
1102.00 Nmm
14,9032 RON - 16,5452 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
180
2.2 mm
11.9 mm
1356.00 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 180 ° Pe dreapta 10.3 mm 282.00 Nmm

10421062

Interval de preț
12,251 RON - 11,0582 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    282.00 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    31.8 mm
  • Direcţie vânt
    Pe dreapta
  • Diametru cablu
    1.2 mm
  • Dimensiune ax
    6.4 mm