Meniu Caută

Arcuri de torsiune

În stoc

Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
354 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime picior de la linia centrală Grad de destindere Diametru cablu Dimensiune ax Cuplu Cumpără
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.3 mm
8.7 mm
328.00 Nmm
11,7318 RON - 13,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.4 mm
10.7 mm
370.00 Nmm
12,6018 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
180
1.5 mm
11.1 mm
475.00 Nmm
12,6018 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.5 mm
7.5 mm
475.00 Nmm
13,3737 RON - 14,9032 RON 30 În stoc
50.8 mm
90
1.8 mm
9.1 mm
791.00 Nmm
14,3139 RON - 15,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
2.0 mm
10.3 mm
1102.00 Nmm
17,8222 RON - 19,8009 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
90
2.4 mm
11.5 mm
1808.00 Nmm
36,4163 RON - 40,4439 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
90
2.9 mm
15.1 mm
3164.00 Nmm
55,5156 RON - 58,4345 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
90
3.4 mm
16.9 mm
4519.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
180
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
180
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
15.82 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
21.10 Nmm
9,8513 RON - 10,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
11,0582 RON - 12,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
90
1.3 mm
5.9 mm
328.00 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
  • din 18
Arc de torsiune 90 ° Pe dreapta 15.1 mm 791.00 Nmm

10441480

Interval de preț
14,9032 RON - 13,3737 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu
    791.00 Nmm
  • Lungime picior de la linia centrală
    50.8 mm
  • Direcţie vânt
    Pe dreapta
  • Diametru cablu
    1.8 mm
  • Dimensiune ax
    9.1 mm