Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutné pružiny sú vhodné na uchovávanie a uvoľňovanie rotačnej energie alebo na udržiavanie tlaku na krátku vzdialenosť. Sú k dispozícii v pravotočivom aj ľavotočivom vyhotovení a s ramenami v rôznych uhloch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 302.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime picior de la linia centrală | Grad de destindere | Diametru cablu | Dimensiune ax | Cuplu | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9724 RON - 25,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 41,7208 RON - 46,436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
23.8 mm
23.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 62,6445 RON - 65,8862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 15,2541 RON - 16,882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 15,6751 RON - 17,4854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 16,1943 RON - 18,0046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 16,882 RON - 18,7624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
270
|
0.087 in
2.2 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 19,871 RON - 22,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 22,9724 RON - 25,4563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 41,7208 RON - 46,436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 62,6445 RON - 65,8862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
360
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 8,7426 RON - 9,683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 15,2541 RON - 16,882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 16,1943 RON - 18,0046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 11,7318 RON - 13,0369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 11,7318 RON - 13,0369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 12,6018 RON - 14,0613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm