Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 22.9 mm 1102.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 22,94 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 50,8 mm și un cuplu de 1102 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 14,68 mm.
Numărul piesei Essentra:

10441770

Numărul piesei producătorului:

1217859

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 18,0046 RON
150 - 299 17,0504 RON
300 + 16,1943 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

540,14 RON

30 x 18,0046 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 1102.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 50.8 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 2.0 mm
Dimensiune ax 14.7 mm
Distanţă axială minimă 28.7 mm
Diametru exterior 22.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne