10641804
1218631
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 27,7393 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.787 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Spring Rate | 94.0 Nmm |
Spring Rate | 94.0 Nmm |
Optimum Operating Force | 1147.0 N |
Optimum Operating Force | 1147.0 N |
Optimum Operating Deflection | 12.9 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.508 in |
Mid Operating Force | 1349.0 N |
Mid Operating Force | 1349.0 N |
Maximum Operating Deflection | 19.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 0.748 in |
Maximum Force | 2322.0 N |
Maximum Force | 2322.0 N |
Maximum Deflection | 24.7 mm |
Maximum Deflection | 0.972 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Yellow |
Type | Extra Heavy Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 15.2 mm |
Mid Operating Deflection | 0.598 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina